2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SFC KOENIG MB 600-070

Expand Table
EN
1/5
Identnumber
IDNR
TYPE
Material-NR.
CNSORDERNO
MATERIAL SLEEVE
M1
MATERIAL BALL
M2
FORM
FORM
EXPANDER
D1 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
D4 [mm]
X [mm]
WEIGHT
G [g]
Packaging Unit
PU
Customs Tariff Numbers
ZOLLT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MB 600-030
300110685
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
pre-assembled
3.000
3.600
4.600
3.000
2.200
3.400
0.300
2.150
2.381
0.400
0.170
1000
73181591011
MB 600-040
300110686
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
pre-assembled
4.000
4.000
5.100
4.000
3.300
3.800
0.300
2.750
3.000
0.200
0.340
1000
73181591011
MB 600-050
300110687
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
pre-assembled
5.000
5.500
7.100
5.000
4.300
5.300
0.300
3.450
4.000
0.400
0.680
1000
73181591011
MB 600-060
300110688
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
pre-assembled
6.000
6.500
8.600
6.000
5.300
6.300
0.300
4.050
5.000
0.400
1.180
500
73181591011
MB 600-070
300110689
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
pre-assembled
7.000
7.500
10.100
7.000
6.400
7.300
0.300
4.650
6.000
0.400
1.910
250
73181591011
MB 600-080
300110690
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
pre-assembled
8.000
8.500
11.600
8.000
7.400
8.300
0.300
6.150
7.000
0.300
2.860
250
73181591011
MB 600-090
300110691
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
pre-assembled
9.000
10.000
13.500
9.000
8.400
9.800
0.300
6.250
8.000
0.400
4.020
250
73181591011
MB 600-100
300110692
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
pre-assembled
10.000
11.000
15.100
10.000
9.400
10.800
0.300
7.150
9.000
0.400
5.500
250
73181591011
MB 600-120
300110693
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
pre-assembled
12.000
13.000
17.800
12.000
10.600
12.800
0.300
8.250
11.000
0.400
9.370
100
73181591011
MB 600-140
300110694
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
pre-assembled
14.000
15.000
20.500
14.000
12.700
14.500
0.600
9.250
12.700
0.400
14.810
100
73181591011
Visa komprimerad display (10 konfigurerbara produkter)
Order numberMB 600-070
ShorttextSealing Plug MB
Sista förändringen16.04.2024 12:48:09
Enhet

Klassificeringar

CNS

CNSERPBASE Object Properties